Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 70 risultati
Versione:
Sfera spianata, zigrinata
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
80 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, zigrinata, Acciaio
d1 : M24
l2 : 50 mm
d3 : 15,8 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 12 mm
Carico solo statico1) max.: 80 kN
Peso: 125 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, zigrinata
Materiale:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Carico solo statico1) max. [kN]:
80 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, zigrinata, Acciaio
d1 : M24
l2 : 80 mm
d3 : 15,8 mm
Diametro sfera: 18 mm
SW: 12 mm
Carico solo statico1) max.: 80 kN
Peso: 215 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
6 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M6
l2 : 12 mm
d3 : 3,2 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 3 mm
Carico solo statico1) max.: 6 kN
Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
6 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 3 mm
Carico solo statico1) max.: 6 kN
Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
6 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M6
l2 : 20 mm
d3 : 3,2 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 3 mm
Carico solo statico1) max.: 6 kN
Peso: 3 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
6 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M6
l2 : 25 mm
d3 : 3,2 mm
Diametro sfera: 4 mm
SW: 3 mm
Carico solo statico1) max.: 6 kN
Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : 16 mm
d3 : 4,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 4 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : 20 mm
d3 : 4,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 4 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : 25 mm
d3 : 4,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 4 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
9 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M8
l2 : 30 mm
d3 : 4,5 mm
Diametro sfera: 5,5 mm
SW: 4 mm
Carico solo statico1) max.: 9 kN
Peso: 8,3 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
12 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : 20 mm
d3 : 6 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 12 kN
Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
12 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : 25 mm
d3 : 6 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 12 kN
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
12 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : 35 mm
d3 : 6 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 12 kN
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
12 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M10
l2 : 40 mm
d3 : 6 mm
Diametro sfera: 7 mm
SW: 5 mm
Carico solo statico1) max.: 12 kN
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : 20 mm
d3 : 7,2 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 18 kN
Peso: 11 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : 30 mm
d3 : 7,2 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 18 kN
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : 40 mm
d3 : 7,2 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 18 kN
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M12
l2 : 50 mm
d3 : 7,2 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
SW: 6 mm
Carico solo statico1) max.: 18 kN
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 36 kN
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : 25 mm
d3 : 10,7 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 36 kN
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : 35 mm
d3 : 10,7 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 36 kN
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, liscia
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Carico solo statico1) max. [kN]:
36 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, liscia, acciaio inox
d1 : M16
l2 : 50 mm
d3 : 10,7 mm
Diametro sfera: 12 mm
SW: 8 mm
Carico solo statico1) max.: 36 kN
Peso: 60 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio da cuscinetti, temperato
Acciaio inox, temperato
Vite
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
Acciaio inox 1.4305
Note
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
Esecuzioni speciali a richiesta.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Scheda EH 22700. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera antirovesciamento
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità