Viti a in­ser­to sfe­ri­co con testa, sfera antirovesciamento

EH 22700.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 54 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0332
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0334
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0336
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0342
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0344
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0346
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 153 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Nota: attenzione allo scarico l4 !

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22700. Viti a inserto sferico – con testa, sfera antirovesciamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.