Viti a in­ser­to sfe­ri­co con testa, sfera antirovesciamento

EH 22700.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

La tua selezione ha prodotto 54 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0062
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0064
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
22700.0066
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 6 kN
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0082
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0084
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0086
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0102
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0104
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
22700.0106
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 12 kN
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0122
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0124
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
22700.0126
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 18 kN
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0162
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0164
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
36 kN
Article-No.:
22700.0166
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Carico solo statico1) max.: 36 kN
  • Peso: 153 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0172
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0174
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 254 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22700.0176
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Peso: 303 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
80 kN
Article-No.:
22700.0182
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico1) max.: 80 kN
  • Peso: 325 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
80 kN
Article-No.:
22700.0184
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico1) max.: 80 kN
  • Peso: 422 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
80 kN
Article-No.:
22700.0186
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Carico solo statico1) max.: 80 kN
  • Peso: 528 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, zigrinata
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0192
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, zigrinata, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, zigrinata
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0194
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, zigrinata, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, zigrinata
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22700.0196
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, zigrinata, Acciaio
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Nota: attenzione allo scarico l4 !

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22700. Viti a inserto sferico – con testa, sfera antirovesciamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.