Va­li­gia con cam­pio­na­tu­ra
Universale

EH 3000.

Offrendo esattamente quel che il nome suggerisce, questa valigia di campionatura fornisce uno spaccato perfetto di mazzuole morbide realizzate da Halder:Oltre a contenere tutti gli inserti disponibili e tutte e tre le custodie della linea SIMPLEX, contiene i martelli antirimbalzo SUPERCRAFT e SECURAL, il martello entry-level BASEPLEX, e il martello combinato FERROPLEX .

Ma non è tutto! Contiene anche un supporto magnetico, una mazzuola ed un punzone.

Proprio ciò di cui ha bisogno lo staff per un successo clamoroso!

Caratteristiche prodotto:

  • Offre una perfetta selezione trasversale delle mazzuole Halder:
  • Tutti e otto gli inserti, tutte e tre le custodie SIMPLEX .
  • Mazzuole anti-rimbalzo SUPERCRAFT e SECURAL.
  • Martello entry-level BASEPLEX.
  • Martello combinato FERROPLEX.
  •  Supporto magnetico,mazzuola e punzone.
  • Copre una vasta gamma di applicazioni.
  • Ideale per consigliare i clienti sul campo.

Campi di applicazione

Selezione delle mazzuole comuni per diversi campi di applicazione

 

La fornitura in valigetta comprende:

  • 1x mazzuolo SIMPLEX con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità, inserto in composizione di gomma e plastica (cod. 3026.040)
  • 1x mazzuolo SIMPLEX con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità, con "Stand-Up", inserto in composizione di gomma e superplastica (cod. 3027.260)
  • 1x mazzuolo SIMPLEX 50:40 con sede in alluminio e manico in legno alta qualità, inserto in TPE-morbido e superplastica (cod. 3117.051)
  • 1x mazzuolo SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata e manico in fibra di vetro, inserto in metallo dolce e rame (cod. 3749.030)
  • 1x mazzuolo BASEPLEX con sede in zinco pressofuso e manico in legno, inserto in nylon e acetato di cellulosa (cod. 3968.040)
  • 1x martello Locksmith FERROPLEX e mazzuolo in uno (cod. 3677.035)
  • 1x mazzuolo SUPERCRAFT anti-rimbalzo con impugnatura in hickory antivibrante, ergonomia e verniciata (cod. 3366.040)
  • 1x mazzuolo SECURAL anti-rimbalzo, testa e impugnatura in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura (cod. 3380.040)
  • 1x espulsore (cod. 3408.010)
  • 1x percussore (cod. 3408.020)
  • 1x Supporto magnetico (cod. 3688.003)
  • 1x inserto in TPE morbido, blu, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3201.040)
  • 1x inserto in TPE medio, grigio, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3203.040)
  • 1x inserto in super-plastica, bianco, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3207.040)
  • 1x inserto in nylon, bianco, per mazzuola SIMPLEX (cod. 3208.040)
  • 1x inserto in metallo dolce, argento, per mazzuola SIMPLEX (cod. 3209.040)
  • 1 x inserto nylon, bianco, per mazzuolo SUPERCRAFT (cod. 3508.040)
  • 1 x chiave esagonale, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3233.040)

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Lun­ghez­za x lar­ghez­za x al­tez­za [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Lun­ghez­za x lar­ghez­za x al­tez­za [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Article-No.:
3000.993
Valigia con campionatura
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Peso: 8000 g
per la dell'articolo

Materiale

  • vedere i dati prodotto di ciascun elemento
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3000. Valigia con campionatura – Universale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.