Offrendo esattamente quel che il nome suggerisce, questa valigia di campionatura fornisce uno spaccato perfetto di mazzuole morbide realizzate da Halder:Oltre a contenere tutti gli inserti disponibili e tutte e tre le custodie della linea SIMPLEX, contiene i martelli antirimbalzo SUPERCRAFT e SECURAL, il martello entry-level BASEPLEX, e il martello combinato FERROPLEX .
Ma non è tutto! Contiene anche un supporto magnetico, una mazzuola ed un punzone.
Proprio ciò di cui ha bisogno lo staff per un successo clamoroso!
Caratteristiche prodotto:
- Offre una perfetta selezione trasversale delle mazzuole Halder:
- Tutti e otto gli inserti, tutte e tre le custodie SIMPLEX .
- Mazzuole anti-rimbalzo SUPERCRAFT e SECURAL.
- Martello entry-level BASEPLEX.
- Martello combinato FERROPLEX.
- Supporto magnetico,mazzuola e punzone.
- Copre una vasta gamma di applicazioni.
- Ideale per consigliare i clienti sul campo.
Campi di applicazione
Selezione delle mazzuole comuni per diversi campi di applicazione
La fornitura in valigetta comprende:
- 1x mazzuolo SIMPLEX con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità, inserto in composizione di gomma e plastica (cod. 3026.040)
- 1x mazzuolo SIMPLEX con sede in ghisa temperata e manico in legno alta qualità, con "Stand-Up", inserto in composizione di gomma e superplastica (cod. 3027.260)
- 1x mazzuolo SIMPLEX 50:40 con sede in alluminio e manico in legno alta qualità, inserto in TPE-morbido e superplastica (cod. 3117.051)
- 1x mazzuolo SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata e manico in fibra di vetro, inserto in metallo dolce e rame (cod. 3749.030)
- 1x mazzuolo BASEPLEX con sede in zinco pressofuso e manico in legno, inserto in nylon e acetato di cellulosa (cod. 3968.040)
- 1x martello Locksmith FERROPLEX e mazzuolo in uno (cod. 3677.035)
- 1x mazzuolo SUPERCRAFT anti-rimbalzo con impugnatura in hickory antivibrante, ergonomia e verniciata (cod. 3366.040)
- 1x mazzuolo SECURAL anti-rimbalzo, testa e impugnatura in un unico pezzo di acciaio, inserti rettangolari e resistenti alla rottura (cod. 3380.040)
- 1x espulsore (cod. 3408.010)
- 1x percussore (cod. 3408.020)
- 1x Supporto magnetico (cod. 3688.003)
- 1x inserto in TPE morbido, blu, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3201.040)
- 1x inserto in TPE medio, grigio, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3203.040)
- 1x inserto in super-plastica, bianco, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3207.040)
- 1x inserto in nylon, bianco, per mazzuola SIMPLEX (cod. 3208.040)
- 1x inserto in metallo dolce, argento, per mazzuola SIMPLEX (cod. 3209.040)
- 1 x inserto nylon, bianco, per mazzuolo SUPERCRAFT (cod. 3508.040)
- 1 x chiave esagonale, per mazzuolo SIMPLEX (cod. 3233.040)
Questo articolo 3000.993 - Valigia con campionatura Universale
/ () è una variante del gruppo di articoli
Valigia con campionatura Universale
(EH 3000.)