Sede SIM­PLEX in ghisa tem­pe­ra­ta

EH 3011.

La sede SIMPLEX in ghisa temperata (serie 3011) è la sede più utilizzata nella selezione di prodotti Halder. Viene fornita con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Robusta e antivibrazioni, la sede è molto durevole e offre un’eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al rivestimento a polvere resistente all’usura. Questa sede è disponibile per mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D140mm. Una versione modificata viene utilizzata anche in combinazione con le asce spaccalegna SIMPLEX e la mazza spaccalegna SIMPLEX.

Caratteristiche del prodotto:

  • Sede SIMPLEX in ghisa temperata.
  • Con manicotto di protezione integrato.
  • Eccellente resistenza alla rottura.
  • Nessuna scheggiatura.
  • Smorzamento delle vibrazioni.
  • Con verniciatura a polvere resistente all’usura.
  • Molto resistente.
  • Il più venduto di Halder.
  • Disponibile per mazzuole SIMPLEX tra D30mm e D140mm e come versione speciale per asce spaccalegna SIMPLEX e mazza spaccalegna SIMPLEX.

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

Ø [mm]
gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
225 g
Article-No.:
3011.030
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 30 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Peso: 225 g
  • GTIN: 4030618301295
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
420 g
Article-No.:
3011.040
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 40 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Peso: 420 g
  • GTIN: 4030618301301
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
725 g
Article-No.:
3011.050
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 50 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Peso: 725 g
  • GTIN: 4030618301318
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
975 g
Article-No.:
3011.060
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 60 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Peso: 975 g
  • GTIN: 4030618301325
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
1785 g
Article-No.:
3011.080
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 80 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 90 mm x 85 mm x 146 mm
  • Peso: 1785 g
  • GTIN: 4030618301332
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
3550 g
Article-No.:
3011.100
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 100 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 105 mm x 100 mm x 192 mm
  • Peso: 3550 g
  • GTIN: 4030618301349
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo
Ø [mm]:
125 mm/140 mm
gewicht [g]:
5370 g
Article-No.:
3011.125
Sede SIMPLEX in ghisa temperata
  • Ø: 125 mm/140 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 114 mm x 128 mm x 226 mm
  • Peso: 5370 g
  • GTIN: 4030618301356
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
per la dell'articolo

Materiale

Sede

  • Ghisa temperata

Note

Compresi vite, dado e rondella

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3011. Sede SIMPLEX in ghisa temperata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sede SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0011464__58461.pdf
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.