3266.008 - Manico MAXXCRAFT in hickory
per mazzuola Locksmith MAXXCRAFT

Uti­liz­za­bi­le per
lges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Uti­liz­za­bi­le per:
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
Article-No.:
3266.008
Manico MAXXCRAFT in hickory
  • Utilizzabile per: MaxxCraft 800
  • lges : 305 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 305 mm x 38 mm x 27 mm
  • Peso: 170 g
  • GTIN: 4030618303213
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Manico

  • Hickory

Note

Ergonomico, molto robusto, verniciato

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3266.008
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole MAXXCRAFT
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.