Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Utilizzabile per:
MaxxCraft 300
Maggior dettagli
Utilizzabile per: MaxxCraft 300
: 265 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
Peso: 100 g
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Utilizzabile per:
MaxxCraft 500
Maggior dettagli
Utilizzabile per: MaxxCraft 500
: 280 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 280 mm x 35 mm x 25 mm
Peso: 120 g
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Utilizzabile per:
MaxxCraft 800
Maggior dettagli
Utilizzabile per: MaxxCraft 800
: 305 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 305 mm x 38 mm x 27 mm
Peso: 170 g
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Utilizzabile per:
MaxxCraft 1000
Maggior dettagli
Utilizzabile per: MaxxCraft 1000
: 310 mm
Lunghezza x larghezza x altezza: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
Peso: 180 g
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
per la dell'articolo
Materiale
Manico
Note
Ergonomico, molto robusto, verniciato
Scheda EH 3266. Manico MAXXCRAFT in hickory – per mazzuola Locksmith MAXXCRAFT
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
Categoria:
Informazioni materiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.