MAXXCRAFT Martello Locksmith - il martello universale conforme a DIN 1041
Halder ha riversato la sua decennale esperienza nella produzione di mazze SIMPLEX a faccia morbida in un martello da fabbro i cui dettagli innovativi offrono prestazioni migliorate durante l'uso quotidiano che possono essere viste, percepite e misurate. Il martello da fabbro, fabbricato secondo la norma DIN 1041, ha una testa del martello forgiata a goccia in acciaio speciale di alta qualità con la buccia e la faccia lucidate, nonché una smussatura conforme agli standard. La faccia e il rivestimento sono accuratamente induriti e trattati termicamente. La speciale connessione tra la testa del martello e il manicotto della maniglia costituisce un'unità non smontabile, antivibrante. Queste proprietà, combinate con l'impugnatura in hickory di forma ergonomica, determinano un notevole assorbimento del rimbalzo, con conseguente trasmissione completa della forza di impatto al pezzo. Gli studi hanno dimostrato che lo sforzo delle vibrazioni a cui è sottoposta la maniglia in acciaio è di ca. 68,7 per cento in meno quando si utilizza il martello da fabbro Halder rispetto a un normale martello da fabbro DIN da 500 g. Il martello da fabbro Halder fornisce anche ca. Forza d'urto del 24,2% in più rispetto a un normale martello da fabbro da 500 g. Questi attributi garantiscono un lavoro a misura di articolazione senza fatica, grazie alle vibrazioni ridotte dall'impatto, prolungando così in modo significativo la durata lavorativa. Oltre a un design ottimizzato e accattivante, lo strumento vanta anche dettagli come una maniglia con manicotto protettivo in gomma, per assorbire i colpi mancati. I martelli del fabbro sono disponibili nelle dimensioni 300 g, 500 g, 800 g e 1000 g. Il martello da fabbro Halder è stato certificato GS dall'istituto di collaudo VPA Remscheid ed è ovviamente "Made in Germany". La sua idoneità per tutti gli usi lo rende lo strumento di scelta per il commercio e l'industria e per gli utenti privati - per qualsiasi applicazione che fino ad ora richiedeva martelli da fabbro convenzionali, che causano vibrazioni e fatica eccessive