Ascia a mano
con manico in pelle, incluso marsupio in pelle di alta qualità come protezione antitaglio; in una attraente scatola di legno 

EH 3555.

L'accetta Halder è un vero piacere per gli occhi! Questa versione robusta interamente in acciaio speciale, è forgiata in un unico pezzo senza giunture, finemente rettificata e lucidata su tutti i lati. L’accetta del peso di 1.000g è perfettamente bilanciata per una maneggevolezza ottimale.

La lama è accuratamente temprata e affilata.

L’impugnatura in pelle antiscivolo fabbricata a mano non è solo bella da vedere, ma la pelle assorbe anche l’umidità e successivamente la rilascia una volta eseguito il lavoro. Nel corso del tempo si adatta alla forma della mano.

L’accetta del peso di 1.000g è perfettamente bilanciata per una maneggevolezza ottimale.

Una pregiata protezione in pelle della lama protegge da possibili ferite durante il trasporto.

L’allettante confezione in legno fa di questo articolo un regalo sempre gradito.

Caratteristiche del prodotto:

  • Versione robusta interamente in acciaio bonificato speciale.
  • Rettificata finemente e lucidata su tutti i lati.
  • Peso 1.000g, perfettamente bilanciata.
  • L’impugnatura in pelle antiscivolo si adatta alla forma della mano.
  • Compresa pregiata protezione in pelle della lama.
  • Regalo perfetto grazie all’allettante confezione in legno.

Campi di applicazione

Per spaccare tronchi piccoli e rametti accendi fuoco, affilare paletti di legno, lavori di intaglio, utile attrezzo da outdoor per camperisti, cacciatori, escursionisti ecc.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1800 g
Article-No.:
3555s001
Ascia a mano
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Peso: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
per la dell'articolo

Materiale

  • Acciaio trattato termicamente, forgiato in un unico pezzo, rettificato e lucidato su tutti i lati

Altri prodotti

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3555. Ascia a mano – con manico in pelle, incluso marsupio in pelle di alta qualità come protezione antitaglio; in una attraente scatola di legno 
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.