3113s002 - Box promozionali 
Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / TPE-medio e martello da piastrellista PICARD 

Il box promozionale FLOOR TILING CREAM TEAM comprende due specialisti della piastrellatura realizzati da HALDER e PICARD:

La mazzuola SIMPLEX D40mm (cod. 3113.040) con la combinazione di inserti in TPE-morbido / TPE-medio prodotta da HALDER è il complemento ideale per il martello da piastrellista PICARD. Le piastrelle possono essere posizionate con cura senza causare alcun danno. La sede in alluminio con manicotto di protezione del manico integrato trasforma il martello in uno strumento ultraleggero (345 g) e consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Entrambi gli inserti non causano segni di gomma indesiderati, a differenza delle tradizionali mazzuole di gomma. L’inserto in TPE-morbido blu è morbido e offre un’ottima ammortizzazione degli impatti. L’inserto in TPE-medio grigio consente di lavorare con una maggiore forza d’impatto. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti. Questo aiuta sia il tuo portafoglio che l’ambiente.

Il martello da piastrellista PICARD (cod. 0008390) si distingue per il suo manico ergonomico bicomponente con smorzamento delle vibrazioni, che offre una maneggevolezza senza sforzo grazie al suo nucleo interno in fibra di vetro. La zona dell’impugnatura antiscivolo e l’occhiello di sospensione all’estremità del manico garantiscono un lavoro sicuro. La sua testa a martello è dotata di diversi lati d’impatto. Il lato piatto può essere utilizzato per rompere le piastrelle rigate con perfetta precisione. La punta in metallo duro sul lato opposto romperà anche le superfici bruciate con precisione e senza sforzo. Quel lato può anche essere utilizzato per perforare la piastrella con l’aiuto di uno strumento per fori tondi. Eccezionalmente leggero (180g), questo martello è anche estremamente robusto e durevole.

Box promozionale FLOOR TILING DREAM TEAM con i due specialisti della piastrllatura realizzati da HALDER e PICARD.

  • Include la mazzuola SIMPLEX D40mm (cod. 3113.040) con la combinazione di inserti in TPE-morbido (morbido, non segna) / TPE-medio (grigio, medio duro, non segna):
    • La sede in alluminio con manicotto di protezione del manico integrato trasforma la mazzuola in uno strumento ultraleggero (345g) e consente all’utente di applicare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto.
    • Consente il posizionamento accurato delle piastrelle senza danneggiarle.
    • Nessun segno colorato, non lascia macchie di gomma nera indesiderate, a differenza di una mazzuola di gomma convenzionale.
    • Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, il che lo rende altamente efficiente e rispettoso dell’ambiente.
  • A questo di aggiunge il martello da piastrellista PICARD (cod. 0008390):
    • Manico bicomponente ergonomico e  che ammortizza le vibrazioni con nucleo interno in fibra di vetro.
    • Zona di presa antiscivolo.
    • Occhiello di sospensione all’estremità del manico per fissare lo strumento.
    • Leggero (180 g), ma estremamente robusto e durevole.
    • Il lato piatto per rompere le piastrelle rigate.
    • La punta in metallo duro integrata sfonda le superfici bruciate; la punta può anche essere utilizzata per perforare le piastrelle con l’aiuto di uno strumento per fori tondi.

Campi di applicazione

Per piastrellatura

Questo articolo 3113s002 - Box promozionali  Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / TPE-medio e martello da piastrellista PICARD  / () è una variante del gruppo di articoli Box pro­mo­zio­na­le “Floor Til­ling Dream Team” Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / TPE-medio e martello da piastrellista PICARD  (EH 3113.)

gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
525 g
Article-No.:
3113s002
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 125 mm x 50 mm x 400 mm
  • Peso: 525 g
  • GTIN: 4030618311980
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3113s002
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.