EH 3113.
Il box promozionale FLOOR TILING CREAM TEAM comprende due specialisti della piastrellatura realizzati da HALDER e PICARD:
La mazzuola SIMPLEX D40mm (cod. 3113.040) con la combinazione di inserti in TPE-morbido / TPE-medio prodotta da HALDER è il complemento ideale per il martello da piastrellista PICARD. Le piastrelle possono essere posizionate con cura senza causare alcun danno. La sede in alluminio con manicotto di protezione del manico integrato trasforma il martello in uno strumento ultraleggero (345 g) e consente all’utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d’impatto. Entrambi gli inserti non causano segni di gomma indesiderati, a differenza delle tradizionali mazzuole di gomma. L’inserto in TPE-morbido blu è morbido e offre un’ottima ammortizzazione degli impatti. L’inserto in TPE-medio grigio consente di lavorare con una maggiore forza d’impatto. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti. Questo aiuta sia il tuo portafoglio che l’ambiente.
Il martello da piastrellista PICARD (cod. 0008390) si distingue per il suo manico ergonomico bicomponente con smorzamento delle vibrazioni, che offre una maneggevolezza senza sforzo grazie al suo nucleo interno in fibra di vetro. La zona dell’impugnatura antiscivolo e l’occhiello di sospensione all’estremità del manico garantiscono un lavoro sicuro. La sua testa a martello è dotata di diversi lati d’impatto. Il lato piatto può essere utilizzato per rompere le piastrelle rigate con perfetta precisione. La punta in metallo duro sul lato opposto romperà anche le superfici bruciate con precisione e senza sforzo. Quel lato può anche essere utilizzato per perforare la piastrella con l’aiuto di uno strumento per fori tondi. Eccezionalmente leggero (180g), questo martello è anche estremamente robusto e durevole.
Box promozionale FLOOR TILING DREAM TEAM con i due specialisti della piastrllatura realizzati da HALDER e PICARD.
Per piastrellatura
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.