Po­si­tio­nier­buch­sen ohne Bund, DIN 179 A

EH 23112.

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 138 Treffer

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0520
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0521
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0522
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0523
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0524
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
23112.0525
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0530
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0531
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0532
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0533
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0534
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23112.0535
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0536
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0537
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,6 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0538
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0540
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0541
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
23112.0542
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0543
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0544
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0545
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0546
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0547
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23112.0548
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 8 mm
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23112. Positionierbuchsen – ohne Bund, DIN 179 A
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.