23010.0052 - Muttern für T-Nuten
DIN 508

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Dieser Artikel 23010.0052 - Muttern für T-Nuten DIN 508 / (Nutennennmaß: 5 mm, d: M4) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.)

Werk­stoff
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
5 mm
d [mm]:
M4
e [mm]:
9 mm
h [mm]:
6,5 mm
k [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
23010.0052
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 5 mm
  • d: M4
  • a: 4,6 mm
  • e: 9 mm
  • h: 6,5 mm
  • k: 3 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 5 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 7 kN
  • Gewicht: 2,4 g
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Die volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten setzt voraus, dass eine Verschraubung über die gesamte Gewindelänge der Mutter sichergestellt ist.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23010.0052
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.