23231.0011 - Spannstöcke

Der Spannstock ist ein massives kompaktes Spannmodul mit horizontal wirkender Spannkraft und robustem mechanischem Spindelantrieb.

  • Spannkraft bis max. 80 kN
  • Spannweg 25 mm mittels Spindelantrieb SW 36
  • Befestigung mittels 4 Zylinderschrauben M 24 Güte 8.8 (Anzugsdrehmoment 600 Nm) im Lochabstand 100 x 100 mm
  • Als Zubehör bieten wir passende Backen 23231.0020-0033 an

Dieser Artikel 23231.0011 - Spannstöcke / feste Backe () ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­stö­cke (EH 23231.)

Aus­füh­rung
Bild
Spann­kraft ho­ri­zon­tal - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
feste Backe
Bild:
2
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23231.0011
Dokumente
Spannstöcke
  • feste Backe – Bild 2
  • Gewicht: 10 kg
Spannstöcke

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23231.0011
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.