25150.1423 - Gummi-Anschlagpuffer
zylindrisch

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.1423 - Gummi-Anschlagpuffer zylindrisch / mit Schraube (d1: 20 mm, l1: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer zylindrisch (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.1423
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 60 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 302 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.1423
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.