22120.0746 - Rastbolzen
einfache Ausführung

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.

Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.

Dieser Artikel 22120.0746 - Rastbolzen einfache Ausführung / mit Knopf, ohne Arretierung (d1 -0,05: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rast­bol­zen einfache Ausführung (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22120.0746
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2, Stahl
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 15 Nm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 18 g
Rastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M10 mm
Artikel-Nr.:
22120.0706
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Knopf nicht demontierbar.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0746
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.