22350.1021 - Kugelsperr­bolzen
selbstsichernd, mit Schutzgriff

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Robuster Schutzgriff (Druckknopf nicht überstehend). Griffform schützt vor unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

Dieser Artikel 22350.1021 - Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Schutzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperr­bolzen selbstsichernd, mit Schutzgriff (EH 22340. /EH 22350.)
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
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig1) min. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
22350.1021
Dokumente
Kugelsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 33 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig1) min.: 35 kN
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
Datenblatt 22350.1021
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.