Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Robuster Schutzgriff (Druckknopf nicht überstehend). Griffform schützt vor unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.
Dieser Artikel 22340.1030 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Schutzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Schutzgriff (EH 22340. /EH 22350.)
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.
Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.