22400.1012 - Halteseil

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie den Kugelspannbolzen EH 22360. und Steckbolzen EH 22400. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Dieser Artikel 22400.1012 - Halteseil / rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring (l: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hal­te­sei­le (EH 22400.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
Um­man­te­lung
l [mm]
l2 max. [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Befestigungsring
Bild:
6
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
l [mm]:
200 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikel-Nr.:
22400.1012 2)
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 6, Thermoplast PA 6 ummantelt, klar
  • l: 200 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Verwendbar für Größe: 5 mm/6 mm
  • Gewicht: 7 g
Halteseil

Werkstoff

Befestigungsring

  • Rostfreier Stahl

Halteseil

  • Rostfreier Stahl

Ummantelung Halteseil

  • Thermoplast PA 6 ummantelt, klar

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.

Montage

Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.

Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.

Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22400.1012
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.