22720.5270 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, mit Feingewinde

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Dieser Artikel 22720.5270 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, mit Feingewinde / abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan (d1: M8 x 1 mm, l2: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, mit Feingewinde (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.5270
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.5270
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.