22720.0483 - Kugeldruckschrauben
ohne Kopf, abgeflachte Kugel

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Dieser Artikel 22720.0483 - Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel / abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert) (d1: M8, l2: 12,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel (EH 22720.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0483
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,3 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Thermoplast POM, rot

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22720.0483
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.