22710.0772 - Kugeldruckschrauben
mit Kopf, volle Kugel

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Dieser Artikel 22710.0772 - Kugeldruckschrauben mit Kopf, volle Kugel / volle Kugel (d1: M10, l1: ~ 26,7 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben mit Kopf, volle Kugel (EH 22710.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22710.0772
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Gewicht: 24 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22710.0772
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.