22710.0982 - Kugeldruckschrauben
mit Kopf, abgeflachte Kugel

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Dieser Artikel 22710.0982 - Kugeldruckschrauben mit Kopf, abgeflachte Kugel / Auflagefläche geriffelt (d1: M24, l2: ~ 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­druck­schrau­ben mit Kopf, abgeflachte Kugel (EH 22710.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
120 kN
Artikel-Nr.:
22710.0982
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Kugeldurchmesser: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
  • Gewicht: 324 g
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22710.0982
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.