Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.
Dieser Artikel 22760.0322 - Druckschrauben mit Kunststoffbolzen / mit Kunststoffbolzen (d1: M12, l1: ~ 22,1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druckschrauben mit Kunststoffbolzen (EH 22760.)
Bolzen
Schraube
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.