22760.0310 - Druckschrauben
mit Kunststoffbolzen

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22760.0310 - Druckschrauben mit Kunststoffbolzen / mit Kunststoffbolzen (d1: M10, l1: ~ 81,9 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druck­schrau­ben mit Kunststoffbolzen (EH 22760.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0310
Dokumente
Druckschrauben
  • Stahl
  • d1: M10
  • l1: ~ 81,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 36 g
Druckschrauben

Werkstoff

Bolzen

  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22760.0310
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.