Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.
Dieser Artikel 24590.0346 - Handräder DIN 950 Leichtmetall / mit Nabennut, mit drehbarem Griff EH 24460., montiert, Form N-F/G (alt: D 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Handräder DIN 950 Leichtmetall (EH 24590.)
Handrad
Ballengriff DIN 98 EH 24460. drehbar
Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.