24460.0036 - Drehbare Ballengriffe
DIN 98

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Zapfen, Form D
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24460.0036
Dokumente
Drehbare Ballengriffe
  • mit glattem Zapfen, Form D – Bild 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Gewicht: 569 g
Drehbare Ballengriffe

Werkstoff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24460.0036
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.