Per ridurre i rischi per l'utente e per le altre persone nella stessa area di lavoro, le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere rispettate quando si lavora con le nostre mazzuole:
- Si consiglia di indossare indumenti di protezione adeguati (ad es. guanti protettivi, occhiali di sicurezza) quando si lavora con le mazzuole.
- Quando si colpisce con mazzuole, mantenere una distanza di sicurezza adeguata da altre persone e oggetti.
- Quando si colpiscono pezzi trattati termicamente, usare sempre una mazzuole con inserti in plastica.
- Utilizzare mazzuola morbida solo per l'applicazione per la quale è prevista. Evitare colpi sobbalzati e usare solo le facce della mazzetta, mai il lato dell'alloggiamento.
- Selezionare il peso e diametro della mazzetta appropriato inerente il lavoro da svolgere.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che i componenti della mazzuola siano correttamente allineati e serrati.
- Non usare mai una mazzetta danneggiata. Le parti sostituibili consumate (inserti di ricambio, manici in legno) devono essere rimpiazzate.
- Per motivi di garanzia e sicurezza, utilizzare solo pezzi di ricambio originali Halder per le mazzuole Halder.
- Seguire le istruzioni di montaggio a pagina 109 per il montaggio dei pezzi di ricambio SIMPLEX.
- Non colpire mai una mazzetta contro un'altra.
- Accertarsi che la mazzuola sia attentamente mantenuta e conservata correttamente dopo l'uso.
- Conficcare i cunei d’acciaio sempre con una mazzuola con inserti in plastica. Martellare acciaio su acciaio può causare scheggiature.
Oltre alle precedenti istruzioni di sicurezza, si prega di osservare eventuali standard specifici nazionali di sicurezza.