I perni di sollevamento e i perni di sollevamento filettati sono elementi portanti robusti, rapidi e facili da usare. Sono azionati dalla pressione del pulsante seguendo il principio: premere - inserire - applicare - sollevare.
I perni di sollevamento filettati sono un'alternativa ai golfari e ad altri punti di attacco filettati e consentono di risparmiare ca. 85% del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio rispetto ai tradizionali golfari.
Tutti i modelli sono disponibili in acciaio e acciaio inox. Oltre ad una vasta variante metrica sono disponibili anche varianti con filettature in pollici.
Perni di Sollevamento
I perni di sollevamento sono elementi di trasporto robusti, rapidi e facili da usare, certificati TÜV con gancio o maniglia mobile. I perni di sollevamento sono spesso indicati anche come perni con golfare. Il dispositivo di sollevamento del carico può essere utilizzato per il sollevamento di carichi tramite gru. I fori H11 sono sufficienti per l'operazione.
L'ampia gamma di prodotti comprende vari design a magazzino:
- Acciaio / acciaio inox (adatto per uso esterno)
- Con golfare / maniglia mobile (per il sollevamento e il trasporto a mano)
- Capacità di carico fino a 1.000 kg
Come accessori offriamo
- Boccole di posizionamento
- Boccole di posizionamento, semplici (per installazione a filo nei componenti)
- Boccole di posizionamento con guarnizione, piane (per installazione a filo nei componenti o con guarnizione per proteggere dall'infiltrazione di liquidi e sporco)
Per applicazioni speciali, possono essere progettate e prodotte anche versioni speciali.
Perni di Sollevamento per Fori Filettati
I perni di sollevamento filettati sono elementi portanti robusti, certificati TÜV, rapidi e facili da usare con golfare mobile. I perni di sollevamento filettati sono anche indicati come perni a gancio. Il dispositivo di sollevamento del carico può essere utilizzato per il sollevamento di carichi con gru. Per il funzionamento, il dispositivo di sollevamento viene inserito in una filettatura esistente.
L'ampia gamma di prodotti comprende vari design a magazzino:
- Acciaio / acciaio inox (adatto per uso esterno)
- Con golfare mobile
- Con golfare mobile e ruotabile di 360 °
- Con golfare mobile, per fori centrali secondo normativa DIN 332
- Capacità di carico fino a 800 kg
Per applicazioni speciali, possono essere progettate e prodotte anche versioni speciali.