Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 20 risultati
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
4,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
Peso: 86 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 148 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 209 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 382 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 572 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 148 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 209 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 381 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a gambo filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 571 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
4,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
Peso: 91 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 159 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 224 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 403 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 606 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 159 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 223 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 403 g
per la dell'articolo
Versione:
Con innesto a foro filettato
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
Con innesto a foro filettato – Fig. 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 596 g
per la dell'articolo
Materiale
Artiglio
Acciaio bonificato, fosfatato
Innesto
Acciaio bonificato, fosfatato
Dado
Acciaio, nero (ISO 4035/8675)
Note
L'innesto non trasmette momento torcente.
Assemblaggio
Il montaggio e lo smontaggio del semplice e robusto elemento di collegamento in due parti avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.
L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.
Scheda EH 25100. Innesti rapidi – a compensazione radiale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.