Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Versione:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
Peso: 266 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava [mm]:
12 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 880 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 858 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
Peso: 265 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava [mm]:
12 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 868 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia piana, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 860 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
Peso: 264 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava [mm]:
12 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 889 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso orario
Dimensione cava: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 838 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
3,5 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spinta orizzontale max.: 3,5 kN
Peso: 263 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava [mm]:
12 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 900 g
per la dell'articolo
Versione:
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Spinta orizzontale max. [kN]:
7 kN
Maggior dettagli
Con ganascia prismatica, bloccaggio in senso antiorario
Dimensione cava: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spinta orizzontale max.: 7 kN
Peso: 841 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio cementato, brunito
Scheda EH 23210. Bloccaggi compatti – con leva inclinata
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Quali sono i vantaggi nell'utilizzare un bloccaggio compatto rispetto ad una morsa multi-vice?
I bloccaggi compatti possiedono un profilo di interferenza minimo e possono essere posizionati con grande flessibilità grazie alle piastre di supporto abbinate. Sono disponibili anche in versione con leva di bloccaggio azionabile senza l'ausilio di attrezzi.