Appoggi rastremati

EH 22680.

Sono utilizzati come elementi di riferimento e di appoggio stabili e precisi. La forma rastremata permette il contatto con superfici d'appoggio ridotte.

Superficie indurita per induzione e rettificata

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0402
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0404
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0412
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0414
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0416
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0418
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0422
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0424
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0426
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0428
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0432
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0434
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0436
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato
Fig.:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0438
CAD
Documenti
Appoggi
  • Con gambo filettato – Fig. 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0452
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 5,7 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0454
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0462
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22680.0464
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0466
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0468
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0472
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22680.0474
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0476
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22680.0478
CAD
Documenti
Appoggi
  • con foro filettato – Fig. 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Appoggi

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22680. Appoggi – rastremati
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.