Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 29 risultati
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Rigidità R: 44 N/mm
Carico max.: 166 N
Corsa: 3,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 6 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Rigidità R: 77 N/mm
Carico max.: 289 N
Corsa: 3,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Rigidità R: 52 N/mm
Carico max.: 261 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Rigidità R: 153 N/mm
Carico max.: 767 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Rigidità R: 202 N/mm
Carico max.: 1010 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 31 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Rigidità R: 462 N/mm
Carico max.: 2890 N
Corsa: 6,25 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 64 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Rigidità R: 236 N/mm
Carico max.: 1798 N
Corsa: 7,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 80 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Rigidità R: 200 N/mm
Carico max.: 1499 N
Corsa: 7,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 109 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Rigidità R: 330 N/mm
Carico max.: 3298 N
Corsa: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 310 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Rigidità R: 35 N/mm
Carico max.: 88 N
Corsa: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 3 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Rigidità R: 38 N/mm
Carico max.: 142 N
Corsa: 3,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Rigidità R: 96 N/mm
Carico max.: 360 N
Corsa: 3,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Rigidità R: 61 N/mm
Carico max.: 305 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Rigidità R: 224 N/mm
Carico max.: 1119 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 24 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Rigidità R: 173 N/mm
Carico max.: 863 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Rigidità R: 510 N/mm
Carico max.: 3188 N
Corsa: 6,25 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Rigidità R: 157 N/mm
Carico max.: 1178 N
Corsa: 7,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 85 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Rigidità R: 263 N/mm
Carico max.: 1975 N
Corsa: 7,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 112 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato e vite
Maggior dettagli
Con foro filettato e vite – Fig. 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Rigidità R: 392 N/mm
Carico max.: 3922 N
Corsa: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 340 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Rigidità R: 35 N/mm
Carico max.: 69 N
Corsa: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 5 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 43 N/mm
Carico max.: 163 N
Corsa: 3,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 73 N/mm
Carico max.: 273 N
Corsa: 3,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 46 N/mm
Carico max.: 231 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Con vite, su entrambi i lati
Maggior dettagli
Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Rigidità R: 180 N/mm
Carico max.: 902 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Materiale
Rondella d'appoggio
Acciaio, zincato e passivato
Bussola filettata
Acciaio, zincato e passivato
Corpo
Caoutchouc gomma naturale (NR), nera
Vite
Acciaio, zincato e passivato
Note
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.