EH 22810.
Per la ricezione senza cavi del segnale dall'unità di monitoraggio.
L'antenna riceve il segnale radio dall'unità di monitoraggio e lo trasmette tramite un cavo di collegamento a un ingresso per il ricevitore. Questo attiva l'uscita corrispondente (il punto di contatto). Per ciascun ricevitore, è possibile ricevere un massimo di quattro canali radio.
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Ulteriori informazioni su richiesta.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Il sensore di recupero contiene un pulsante azionato da un componente sovrastante.
Il sensore di recupero è posizionato all'esterno del corpo. Il corpo regolabile permette di impostare l'altezza.
Il cavo del sensore è progettato per resistere a temperature fino a 180°C per brevi periodi ed è quindi protetto, ad esempio, dalle schegge. Il pulsante può resistere a temperature fino a 120°C ed è inoltre protetto contro i trucioli dal supporto del pezzo.
Sensore (pulsante): IP6K7, trasmettitore radio: IP67, ricevitore radio: IP20
È possibile utilizzare elementi di appoggio con il seguente codice articolo EH: Misura M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 e 22691.0122 / .0021 / .0222. Taglia M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 e 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
L'unità di monitoraggio può essere avvitata in una filettatura M8 o M12. La piastra base Halder con tenoni scanalati del sistema V40 o V70 è adatta a questo scopo.
Una batteria AA (3,6V) è integrata nel trasmettitore radio. A seconda dell'uso, questa batteria dura dai 300 ai 1400 giorni. Il radioricevitore dispone di un'interfaccia di alimentazione: corrente/tensione nominale di esercizio Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.
Il segnale elettrico viene convertito in segnale radio tramite un trasmettitore radio e nuovamente in segnale elettrico tramite l'antenna del ricevitore radio. Pertanto, il segnale può essere trasmesso senza dover condurre un cavo fuori dalla sala macchine.
Ingresso: segnale radio tramite antenna (frequenza 868,3 MHz). Uscita: segnale elettrico: 3A / 250VAC; 3 A / 24 V CC
Il segnale ha una portata di ca. 40m in ambienti chiusi. Nelle sale macchine, la portata dipende anche dal tipo di rivestimento.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori