EH 22752.
Per il posizionamento e l'allineamento dei pezzi.
La sfera può rotolare in modo sicuro e la superficie del pezzo è protetta.
A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)
La tua selezione ha prodotto 20 risultati
Maggior dettagli
Cuscinetto
Sfera
Vite
Esecuzioni speciali a richiesta.