Unità di con­trol­lo  per sensori di posizionamento, pneumatici

EH 22800.

L'unità di controllo viene utilizzata in combinazione con sensori di posizionamento (EH 22800).

Insieme ai sensori di posizionamento, l'unità di controllo a contropressione consente di verificare il corretto posizionamento del pezzo.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ver­sio­ne
Pres­sio­ne di la­vo­ro [bar]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Unità di controllo con display LCD, attacco per tubi pneumatici da Ø 4 mm, segnali di uscita analogici e digitali.
Pres­sio­ne di la­vo­ro [bar]:
0 bar – 10 bar
Article-No.:
22800.0701
CAD
Documenti
Unità di controllo 
  • Unità di controllo con display LCD, attacco per tubi pneumatici da Ø 4 mm, segnali di uscita analogici e digitali.
  • Pressione di lavoro: 0 bar – 10 bar
  • Peso: 162 g
per la dell'articolo
Unità di controllo 

Materiale

Sede

  • Plastica

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Connettore per il collegamento della unità di controllo al sistema PLC/CNC, con attacco M12 (4-pin)
Peso: 84 g
Article-No.:
22800.0702
Cavo connettore circolare
  • Connettore per il collegamento della unità di controllo al sistema PLC/CNC, con attacco M12 (4-pin)
  • L: 2000 mm
  • Peso: 84 g
Prodotto:
Staffa di montaggio per unità di controllo (spessore parete max 5 mm)
Peso: 26 g
Article-No.:
22800.0703
Installazione fram
  • Staffa di montaggio per unità di controllo (spessore parete max 5 mm)
  • Peso: 26 g
Prodotto:
Alimentatore ingresso 100-240 V CA / uscita 24 V CC 500 mA, con attacco M12
Peso: 100 g
Article-No.:
22800.0704
Alimentazione elettrica a spina
  • Alimentatore ingresso 100-240 V CA / uscita 24 V CC 500 mA, con attacco M12
  • L: 1500 mm
  • Peso: 100 g
Prodotto:
Regolatore di pressione, max. pressione di ingresso 12 bar / pressione di uscita 2 bar, filetto maschio 1/4 su ambo i lati
Peso: 22 g
Article-No.:
22800.0710
Regolatore di pressione
  • Regolatore di pressione, max. pressione di ingresso 12 bar / pressione di uscita 2 bar, filetto maschio 1/4 su ambo i lati
  • Peso: 22 g
Prodotto:
Raccordo per collegamento regolatore di pressione 1/4 " filetto femmina e tubo pneumatico (diametro Ø 4 mm)
Peso: 17 g
Article-No.:
22800.0711
Pezzo di connessione
  • Raccordo per collegamento regolatore di pressione 1/4 " filetto femmina e tubo pneumatico (diametro Ø 4 mm)
  • Peso: 17 g
Prodotto:
Tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 43 g
Article-No.:
22800.0712
Tubo pneumatico
  • Tubo pneumatico Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Peso: 43 g
Prodotto:
Raccordo ad innesto, per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 4,7 g
Article-No.:
22800.0713
Connettore a innesto
  • Raccordo ad innesto, per tubo pneumatico Ø 4 mm
  • Peso: 4,7 g
Prodotto:
Raccordo a innesto a T per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 7,6 g
Article-No.:
22800.0714
T-push-in connector
  • Raccordo a innesto a T per tubo pneumatico Ø 4 mm
  • Peso: 7,6 g
Prodotto:
Connettore push-in a Y per tubo pneumatico Ø 4 mm
Peso: 7,5 g
Article-No.:
22800.0715
Connettore con innesto a Y
  • Connettore push-in a Y per tubo pneumatico Ø 4 mm
  • Peso: 7,5 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22800. Unità di controllo  – per sensori di posizionamento, pneumatici
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.