Sfere por­tan­ti Plastica

EH 22751.

Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.

I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.

Grazie alle caratteristiche tecniche della plastica queste sfere portanti non richiedono manutenzione né lubrificazione e sono anche resistenti all'abrasione. A differenza delle versioni in acciaio, la costruzione in plastica offre ulteriori vantaggi quali l'isolamento elettrico e caratteristiche amagnetiche grazie alle proprietà intrinseche del materiale.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Cu­sci­net­to a sfera
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
Dia­me­tro sfera [mm]
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Cu­sci­net­to a sfera:
Plastica
Ma­te­ria­le:
Plastica, bianca
d1 [mm]:
24 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
16 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
80 N
Article-No.:
22751.0015
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Cuscinetto a sfera: Plastica
  • d1: 24 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 23,95 mm
  • Figura portante dinamina C: 80 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Cu­sci­net­to a sfera:
Plastica
Ma­te­ria­le:
Plastica, bianca
d1 [mm]:
36 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
24 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
110 N
Article-No.:
22751.0022
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Cuscinetto a sfera: Plastica
  • d1: 36 mm
  • Diametro sfera: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 35,95 mm
  • Figura portante dinamina C: 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Cu­sci­net­to a sfera:
acciaio inox
Ma­te­ria­le:
Plastica, bianca
d1 [mm]:
24 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
16 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
300 N
Article-No.:
22751.0115
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Cuscinetto a sfera: acciaio inox
  • d1: 24 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 23,95 mm
  • Figura portante dinamina C: 300 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Sfere portanti
Cu­sci­net­to a sfera:
acciaio inox
Ma­te­ria­le:
Plastica, bianca
d1 [mm]:
36 mm
Dia­me­tro sfera [mm]:
24 mm
Fi­gu­ra por­tan­te di­na­mi­na C [N]:
500 N
Article-No.:
22751.0122
CAD
Documenti
Sfere portanti
  • Cuscinetto a sfera: acciaio inox
  • d1: 36 mm
  • Diametro sfera: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 35,95 mm
  • Figura portante dinamina C: 500 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -40 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Sfere portanti

Materiale

Coperchio

  • Plastica, bianca

Sede

  • Plastica, bianca

Sfera

  • Termoplastica POM, bianca

Cuscinetto a sfera

  • Plastica
  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22751. Sfere portanti – Plastica
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.