Resistente cuneo forgiato per spaccature, con un'ampia piastra di impatto che semplifica e rende più efficace la spaccatura della legna da ardere.
Ottimamente angolato a 20°, il bordo trasmette un'elevata forza per la spaccatura. Ideale per la spaccatura di legno nodoso, il cuneo è il complemento perfetto per il mazzuolo SIMPLEX, cod. 3007.160, l'ascia spaccalegna SIMPLEX cod. 3007.750 e le mazze SIMPLEX (cod. 3007.081-141).
Gli intagli laterali forgiati permettono l'inserimento in sicurezza del cuneo nel legno. Le scanalature inclinate impediscono al cuneo di rimbalzare, anche nel caso di legno congelato. Ben visibile grazie alla verniciatura arancione.
Il cuneo angolato è completo di una comoda custodia di trasporto in plastica.