Il Kit perno di si­cu­rez­za per Airbus A318, A319, A320, A321, A330 e A340

EH 4227.

Il kit perni di sicurezza è un'unità composta da un perno di bloccaggio a sfera con impugnatura rossa (simile a MS17985), un cordino e una bandiera con scritto "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Il Kit perno di sicurezza per Airbus corrisponde in forma, misura e funzione (FFF) al numero articolo Airbus D23156000 e può essere utilizzato per i tipi Airbus A318, A319, A320, A321, A330 e A340.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Uti­liz­za­bi­le per

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Uti­liz­za­bi­le per:
D23156000
Article-No.:
4227.0002
Documenti
Il Kit perno di sicurezza
  • Utilizzabile per: D23156000
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato

Impugnatura

  • Alluminio, rivestito di plastica, rosso simile a RAL 3001

Bandiera

  • Tessuto in poliestere luminoso con rivestimento in PVC, cremisi (RAL 3002)

Note

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Esecuzioni speciali a richiesta.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4227. Il Kit perno di sicurezza – per Airbus A318, A319, A320, A321, A330 e A340
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.