Na­stri di av­ver­ten­za conformi a NAS1756

EH 4217.

I nastri di avvertenza sono usati negli aeromobili, ad es. insieme agli imbastitori.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

l [mm]
b [mm]
De­scri­zio­ne stan­dard

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
De­scri­zio­ne stan­dard:
NAS1756-12
Article-No.:
4217.A300
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 8,9 g
  • Descrizione standard: NAS1756-12
per la dell'articolo
Nastri di avvertenza
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
De­scri­zio­ne stan­dard:
NAS1756-24
Article-No.:
4217.A600
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 16 g
  • Descrizione standard: NAS1756-24
per la dell'articolo
Nastri di avvertenza
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
De­scri­zio­ne stan­dard:
NAS1756-36
Article-No.:
4217.A900
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Peso: 23 g
  • Descrizione standard: NAS1756-36
per la dell'articolo
Nastri di avvertenza
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
De­scri­zio­ne stan­dard:
NAS1756-60
Article-No.:
4217.A150
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Descrizione standard: NAS1756-60
per la dell'articolo
Nastri di avvertenza

Materiale

Bandiera

  • Tessuto in poliestere luminoso con rivestimento in PVC, cremisi (RAL 3002)

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4217. Nastri di avvertenza – conformi a NAS1756
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.