Cordini conformi a NSA5732

EH 4219.

I cordoncini si utilizzano per evitare di perdere gli imbastitori.

I cordini di ritenzione sono caratterizzati da leggerezza ed elasticità.

Oltre alle varianti standard, produciamo anche tutte le altre varianti (lunghezza da 100 mm a 950 mm / in passi di 50 mm) e disegni (forza di trazione 600 N) in conformità con la norma. Sono possibili tempi di consegna brevi.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Forza di tra­zio­ne min. max. [N]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Forza di tra­zio­ne min. max. [N]:
150 N
Article-No.:
4219.100
Documenti
Cordini
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Forza di trazione min. max.: 150 N
  • Peso: 2 g
per la dell'articolo
Cordini
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Forza di tra­zio­ne min. max. [N]:
150 N
Article-No.:
4219.200
Documenti
Cordini
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Forza di trazione min. max.: 150 N
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Cordini
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Forza di tra­zio­ne min. max. [N]:
150 N
Article-No.:
4219.250
Documenti
Cordini
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Forza di trazione min. max.: 150 N
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Cordini

Materiale

Cavo

  • Tessuto di poliammide bianco

anello

  • acciaio inox

Manicotto a contrazione

  • Plastica nera (conforme a NSA937502-03)

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4219. Cordini – conformi a NSA5732
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.