Cordini conformi a DAN80

EH 4218.

I cordoncini si utilizzano per evitare di perdere gli imbastitori.

I cordini di ritenzione sono caratterizzati da leggerezza ed elasticità.

Oltre alle versioni standard, produciamo anche tutte le altre versioni (varie lunghezze) e disegni (tipo [Fig.] 1 - 3) in conformità con la norma. Tutte le varianti di portachiavi (ottone, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sono disponibili come optional. Sono possibili tempi di consegna brevi.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
L +5 -3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con capocorda e anello portachiavi, su entrambe le estremità
Fig.:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Article-No.:
4218.A20
Documenti
Cordini
  • con capocorda e anello portachiavi, su entrambe le estremità – Fig. 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Cordini
Ver­sio­ne:
con capocorda / con capocorda e anello portachiavi
Fig.:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Article-No.:
4218.B20
Documenti
Cordini
  • con capocorda / con capocorda e anello portachiavi – Fig. 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Cordini
Ver­sio­ne:
con capocorda su entrambe le estremità
Fig.:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Article-No.:
4218.C43
Documenti
Cordini
  • con capocorda su entrambe le estremità – Fig. 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Cordini

Materiale

Cavo

  • Nylon, bianco (conforme a MIL-C-5040 Tipo III)

anello

  • Acciaio inox (in accordo con la DAN191C20)

Occhiello per cavo

  • Rame, galvanizzato

Isolatore

  • Nylon (poliammide) giallo

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4218. Cordini – conformi a DAN80
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.