EH 1586.
Con la lista di bloccaggio combinata si può bloccare/sostenere il pezzo in tre modalità:
La modalità flottante si utilizza per bloccare e sostenere punti di bloccaggio aggiuntivi sui componenti. Il fissaggio si adatta alla posizione del pezzo.
Le ganasce della lista di bloccaggio si muovono in sincrono. L'asse centrale del pezzo da lavorare rimane invariato anche se i diametri esterni vengono modificati.
Quando viene selezionata questa modalità, una delle ganasce rimane bloccata in posizione, mentre la seconda rimane mobile.
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti