1585.600 - Liste di bloccaggio
lunghezza 400 - 700

l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
600 mm
Article-No.:
1585.600
Documenti
Liste di bloccaggio
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Totale n1: 4
  • Totale n2: 6
  • Totale n3: 11
  • Peso: 6 kg
Liste di bloccaggio
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
Article-No.:
1585.601
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Viti di fissaggio per barre di bloccaggio
  • Numero viti di fissaggio M12 x 45: 2
  • Numero viti M12 x 45: 6
  • Peso: 446 g

Materiale

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1585.600
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.