1990.080 - Modulo base
idraulico, a semplice effetto con sollevamento

Forza di ri­te­gno [N]
Pre­ci­sio­ne di cen­trag­gio - < [mm]
Pres­sio­ne di sbloc­cag­gio - max. [bar]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Forza di ri­te­gno [N]:
20000 N
Pre­ci­sio­ne di cen­trag­gio < [mm]:
< 0,01 mm
Pres­sio­ne di sbloc­cag­gio max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Article-No.:
1990.080
Documenti
Modulo base
  • Forza di ritegno: 20000 N
  • Precisione di centraggio: < 0,01 mm
  • Pressione di sbloccaggio max.: 60 bar – 80 bar
  • Peso: 4 kg
Modulo base

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.080
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda 1990.080
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Esempio di applicazione Sistema di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio e centraggio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.