Squa­dre di staf­fag­gio

EH 1506.200 - EH 1606.800

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nr. file di fori

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. file di fori:
8 x 8
Article-No.:
1506.200
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Nr. file di fori: 8 x 8
  • Peso: 153 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. file di fori:
10 x 8
Article-No.:
1506.300
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 4
  • Nr. file di fori: 10 x 8
  • Peso: 168 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. file di fori:
10 x 10
Article-No.:
1506.400
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 10 x 10
  • Peso: 295 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Nr. file di fori:
12 x 10
Article-No.:
1506.500
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 12 x 10
  • Peso: 326 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. file di fori:
12 x 12
Article-No.:
1606.600
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 6
  • Nr. file di fori: 12 x 12
  • Peso: 440 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
d2 [mm]:
M16
Nr. file di fori:
16 x 16
Article-No.:
1606.800
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • Sistema: L16
  • l1: 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 300 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 300 mm
  • s: 150 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Nr. fori di fissaggio n: 8
  • Nr. file di fori: 16 x 16
  • Peso: 745 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1506.200 - EH 1606.800 Squadre di staffaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.