Bloc­chet­ti reg­gi­spin­ta

EH 1514.700 - EH 1614.700

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
d [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Article-No.:
1514.700
CAD
Documenti
Blocchetti reggispinta
  • Sistema: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 1800 g
per la dell'articolo
Blocchetti reggispinta
Si­ste­ma:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Article-No.:
1614.700
CAD
Documenti
Blocchetti reggispinta
  • Sistema: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 2800 g
per la dell'articolo
Blocchetti reggispinta

Materiale

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1514.700 - EH 1614.700 Blocchetti reggispinta
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.