1203.500 - Piastre base
V70eco, adatto per pallet DIN 55201

Le piastre base V70eco sono un ulteriore sviluppo della conosciuta ed apprezzata serie V70, ma ottimizzata in termini di qualità e prezzo.

Totale compatibilità con l'esistente serie a cave V70.

  • Centraggi con tolleranza H6 e cave con tolleranza H8
  • Allineamento della piastra sulla tavola della macchina tramite i centraggi e/o le cave di riferimento.
  • Fori di fissaggio con passo 100 mm.
  • Acciaio ad alta resistenza.

Opzioni disponibili (consegna in 10 giorni lavorativi):

a) Fori di fissaggio addizionali a passo 63 mm.

b) Fori di fissaggio addizionali a passo 125 mm.

c) Riferimenti laterali

d) Con anelli per il sistema di centraggio e bloccaggio a punto zero Halder.

Questo articolo 1203.500 - Piastre base V70eco, adatto per pallet DIN 55201 / () è una variante del gruppo di articoli Pia­stre base V70eco, adatto per pallet DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)

Si­ste­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Nu­me­ro di anel­li del si­ste­ma a punto zero (op­tio­nal)
Nr. di cave a T
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
Nu­me­ro di anel­li del si­ste­ma a punto zero (op­tio­nal):
4
Nr. di cave a T:
7 x 9
Article-No.:
1203.500
Documenti
Piastre base
  • Sistema: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • Numero di anelli del sistema a punto zero (optional): 4
  • Nr. di cave a T: 7 x 9
  • Peso: 120 kg
Piastre base

Materiale

  • Acciaio da utensili, ad alta resistenza

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1203.500
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.