Tas­sel­li di bloc­cag­gio

EH 1131.500 - EH 1131.700

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Si­ste­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Article-No.:
1131.500
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Peso: 106 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
1131.600
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 183 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio
Si­ste­ma:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Article-No.:
1131.700
CAD
Documenti
Tasselli di bloccaggio
  • Sistema: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Peso: 326 g
per la dell'articolo
Tasselli di bloccaggio

Materiale

  • Acciaio temprato e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1131.500 - EH 1131.700 Tasselli di bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a cave
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.